Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003

    Google-Übersetzung,

    Kombirahmen 4fach RS-Rahmen zur Unterputzmontage von Schaltern, Wandsteckdosen etc. Die Rippen zwischen den Löchern sind abnehmbar, was die Montage einer 3-fach Steckdose in zwei Löchern ermöglicht. Das Material ist halogenfreier Thermoplast. Bei der Montage des Schalters wird der im Schalter enthaltene Montagerahmen verwendet. Für die Montage innerhalb desselben Rahmens beträgt das c/c-Maß 71 mm, für die Montage zwischen zwei Rahmen beträgt das c/c-Maß 85 mm. Farbe Reinweiß.

    Spezifikation
    • 1849204

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO07247
    • ProduktfamilieRS16
    • ProduktgruppeFrames RS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)84
    • Breite (mm)299
    • Tiefe (mm)10.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC000007
    • ETIM-NameCover frame for domestic switching devices
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical systems
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit