Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003

    Google-Übersetzung,

    Eckkasten komplett mit Kombirahmen 2fach RS16. Zur Aufputzmontage unter Schränken oder in Ecken. Geeignet für Schalter, Steckdosen oder Schwachstromgeräte etc. Als Zubehör gibt es eine Zugentlastung. Farbe Reinweiß.

    Spezifikation
    • 1849248

      LxBxH 155x84x60mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO07273
    • ProduktfamilieRS16
    • ProduktgruppeSurface box
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)84
    • Breite (mm)155
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC000080
    • ETIM-NameSurface mounted housing for flush mounted switching device
    • UNSPSCNameElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSCCode391213
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_01_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface boxes
    • Klassifizierung26 05 33.16
    • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit