Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005
2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005
2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005
2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005
2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005
2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005
    ELKO

    2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005

    Google-Übersetzung,

    2-Phasen-Schalter PLUS Unterputz mit Klemmkontakten. Deckplatte und Rahmen aus halogenfreiem Thermoplast. Wird komplett mit Rahmen geliefert. Der Abdeckrahmen kann auch mit Schrauben befestigt werden. Befestigungsdurchmesser 60 mm. Auch für Kombinationsmontage vorgesehen. Einbautiefe 21mm. Lieferung ohne Montagekrallen. Befestigungskrallen können separat bestellt werden. Farbe Schwarz RAL9005.

    ELKO ist einer der führenden Hersteller von Installationsgeräten auf dem nordischen Markt. Das Unternehmen wurde 1945 gegründet, was bedeutet, dass wir über 75 Jahre Erfahrung mit nordischen Installationsgeräten haben.

    Als erster Anbieter der Branche bringt ELKO Elektrogeräte aus recyceltem Meeresplastik auf den Markt. Zunächst sind es Produkte der Serie Plus black, die aus umweltfreundlicherem Polyamid hergestellt werden.

    ELKO fördert eine klimaschonende Produktion – auf allen Ebenen. Die Pflege natürlicher Werte ist ein Teil von uns. Jetzt machen wir einen großen Schritt nach vorne und bringen Ocean Plastic auf den Markt, eine Reihe von Elektroartikeln, die aus recyceltem Meeresplastik aus zurückgelassenen Fischernetzen hergestellt werden.

    Spezifikation
    • 1849616

      16A, 250V

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO30013
    • ProduktfamilieOcean Plastic Plus
    • ProduktgruppeSwitches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)21
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Nettogewicht (kg)0.09
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit