Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Door Contact
ELKRON

Door Contact

Google-Übersetzung,
Der Türkontakt bietet eine zuverlässige Überwachung von Türen und Fenstern auf ihren „AUF“- und „ZU“-Status und alarmiert die Steuereinheit bei unregelmäßigen Aktivitäten. Der Türkontakt kann zu einem vorhandenen kabelgebundenen Sensor hinzugefügt werden
Spezifikation
  • imple design for easy mounting on door frame Protection: anti-opening and anti-removal Low Battery detection Built-in Auxiliary Input Terminal for Enhanced Flexibility to add Wired Detectors Built-in Reed Switch and External Contact can be used simultaneously Powerful magnet that gives 30mm Space between the Door Contact and magnet Built-in Extension Terminal for enhanced flexibility to add wired detectors LED: Fault & Test Mode Indicator Power: Alkaline AAA batteries x 2 Battery life: > 2 years Radio frequency: 868.35 MHz Range: over 300 meters in open space Operating temperature: -20° to 50°C Humidity: up to 95% non-condensing Dimensions (W x H x D): 135 x 33 x 22 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDC200
  • ProduktfamilieSecurity
  • ProduktgruppeOpening Detector
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)33
  • Breite (mm)135
  • Tiefe (mm)22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • ETIM-CodeEC001761
  • ETIM-NameOpening detector for intrusion detection system
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit