Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LCD soft touch keypad
ELKRON

LCD soft touch keypad

Google-Übersetzung,
2,4-GHz-ZigBee-Kommunikation Softtouch-Typ Hintergrundbeleuchtung, die von einem Näherungssensor verwaltet wird Steuerung EIN/AUS insgesamt / 3 Teil- / Panikalarm Alarmspeicher, Ereignisprotokoll, Fehlerprotokoll und Zustandsinformationen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden Ton- und Lichtwarnungen während der Ein- und Ausschaltphasen Automatisch Energiesparfunktion Manipulationsschutz
Spezifikation
  • Power supply: 3 lithium batteries CR 123 A 3V Battery duration: 2.5 years (typical value, may vary depending on specific use) Bi-directional radio frequency: 2.4 GHz Operating temperature: from -10°C to +45°C Dimensions (L x H x D): 168 x 118 x 24 mm Weight: 300 g Performance level: EN50131 Degree 2 Class 2
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKP600D
  • ProduktfamilieSecurity
  • ProduktgruppeKeypad
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)118
  • Breite (mm)168
  • Tiefe (mm)24
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • ETIM-CodeEC001526
  • ETIM-NameSwitchgear for intrusion detection system
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit