Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOVOJUNTA PRO METAL 50 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 50 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 50 2500 mm
    EMAC

    NOVOJUNTA PRO METAL 50 2500 mm

    Google-Übersetzung,

    Novojunta Pro® Metal 50 ist ein vollständig aus Aluminium gefertigtes Profilsystem für den Einbau in Dehnungsfugen mit einer Breite von bis zu 50 mm. Dank seines Designs mit Kugelgelenksystem sind multidirektionale Bewegungen möglich.

    Mit seiner geriffelten Stirnseite, seiner hohen Tragfähigkeit (schwere Lasten) und seiner Verschleißfestigkeit ist es ein perfektes Profil für den Einbau in Bereichen mit hohem Verkehrsaufkommen (Personen und Fahrzeuge).

    Es wird vormontiert mit zusätzlichen Metallteilen geliefert, die die Installationsposition fixieren.

    Die Installation des Komplettsystems wird empfohlen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://en.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Kontaktieren Sie EMAC

    Spezifikation
    • Reinforced structural joint manufactured in aluminium for a 50 mm joint width and very heavy loads. The available joint heights are:

      - 22 mm

      - 35 mm

      - 50 mm

      - 80 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNJPM50AL
    • ProduktfamilieProfiles
    • ProduktgruppeStructural Joints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-22
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)2500
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Fugensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
    • Klassifizierung07 95 13
    • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
    • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction