Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOVOMEMBRANA EPDM
NOVOMEMBRANA EPDM
NOVOMEMBRANA EPDM
    EMAC

    NOVOMEMBRANA EPDM

    Google-Übersetzung,

    Die Novomembrana EPDM ist eine Dichtungsmembran, die als Ergänzung zu den strukturellen Dehnungsfugen von Emac® installiert wird. Diese Membran hat mehrere Funktionen:

    - Wirkt als Barriere für die von den Bauelementen abgegebenen Dämpfe

    - Dient als Ergänzung zur Installationsabdichtung, indem sie diese in der Dehnungsfuge verlängert und die Strukturbewegung mitmacht.

    - Wirkt als Barriere gegen Feuchtigkeit und verhindert die Ansammlung von Wasser in der Dehnungsfuge.

    - Nützlich, um das Austreten von Feuchtigkeit durch die Dehnungsfuge (Außenfugen) zu verhindern.

    - Dient als Abdichtung gegen Elemente wie Luft in Fassaden.

    Lieferung in Meterwagen oder 10/20 lm Rollos (je nach Modell) in schwarzer Farbe.

    Die Installation des Komplettsystems wird empfohlen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://en.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Kontaktieren Sie EMAC

    Spezifikation
    • EPDM membrane that enables continuous laying of waterproofing when installing around the joint. The widths available depending on the joint width are:

      - membrane width of 140 mm for joint width of up to 20 mm

      - membrane width of 170 mm for joint width of up to 40 mm

      - membrane width of 200 mm for joint width of up to 50 mm

      - membrane width of 260 mm for joint width of up to 120 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMEMEST
    • ProduktfamilieProfiles
    • ProduktgruppeStructural Joints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-22
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)20000
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEC010517
    • ETIM-NameWater barrier edge for floor drain
    • UNSPSCNameSpecialty insulation
    • UNSPSCCode301416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_15_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRubber flexible waterstops
    • Klassifizierung03 15 13.16
    • Format2014TitelExpanding Waterstops
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 13
    • OmniClassTitelWaterstops
    • CSIUniFormatIICodeF1030
    • CSIUniFormatIITitleSpecial Construction Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit