Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
    emeco

    111 Navy® Chair

    3.1 von 5 Sternen3.1(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Coca-Cola und Emeco haben zusammengearbeitet, um ein Umweltproblem zu lösen, indem sie Verbraucherabfälle in einen nachhaltigen, zeitlosen, klassischen Stuhl umwandeln. Der aus 111 recycelten PET-Plastikflaschen hergestellte 111 Navy Chair ist eine Geschichte der Innovation.
    Spezifikation
      • Material: 65% Recycled PET, 35% Glass Fiber
      • Warranty: 5 Year Warranty
      • Strength & Stability Test: ANSI/BIFMA X5.1
      • Fire Retardant: Certified Acc. to CAL133
      • VOC Emissions Test: ANSI/BIFMA M7.1
      • Outdoor Use: 2 Year Warranty for Red, Snow White and Flint Gray
      • Standard Glides: Lexan plastic glides
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer111
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-12-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)860
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)5.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit