Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Energy Box Compact - 
Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring, 2-way zone valve
Emmeti SPA

Energy Box Compact - Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring, 2-way zone valve

Google-Übersetzung,
Kompakte Verbrauchsmessmodule für Heizwärme und Brauchwasser (mit zentraler Warmwasserbereitung), ausgestattet mit 2-Wege-Zonenventil, vorbereitet für die Installation von Energiezählern und Volumenzählern. Das Zonenventil wird vom Temperaturregelthermostat der einzelnen Wohneinheit gesteuert, was eine vollständige Trennung der thermischen Zone jeder Wohnung im zentralen Verteilungsnetz ermöglicht. Um den Abgleich des Verteilungssystems der Eigentumswohnung zu erleichtern und Probleme mit schlechtem Betrieb zu vermeiden, die durch den größeren Flüssigkeitsdurchgang in einigen Modulen zum Nachteil anderer verursacht werden, wird ein Kalibrier- und Abgleichschieber geliefert, der an der Flüssigkeitsdurchflussleitung installiert ist des Gehäuses, um den Übergang des Designflusses für jede einzelne Wohneinheit zu gewährleisten.
Spezifikation
  • Device designed for the accounting of thermal energy consumption (both in heating and cooling) and centralized sanitary water for a single property unit, assembled in galvanized metal box L = 600 mm for masonry recess, with enamelled frame and colored door white, and equipped with a key lock.

    Composed of:
    -  2-way DN 20 zone ball valve operated by a servomotor powered at 230 V 50 Hz
    - Filter for collecting impurities DN 20
    -  Ball valve DN 20 with integrated check cartridge on the sanitary water lines
    - Calibration DN 20 gate valve and heating / cooling circuit balancing

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEnergy_Box_Compact_4
  • ProduktfamilieMetering system
  • ProduktgruppeEnergy Box Compact
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit