Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sandblasted filter with inox steel filter
Emmeti SPA

Sandblasted filter with inox steel filter

Google-Übersetzung,
Maschenfilter aus sandgestrahltem weiblich - weiblich Messing mit Schmutzfänger aus Edelstahl, entworfen, um die Leitungen vor Sedimenten und Schmutz zu schützen.
Spezifikation
  • Female - female sandblasted brass mesh filter with stainless steel impurity collector. Available sizes from 1/2" to 2"1/2 Construction: - UNI EN 12165 CW617N brass cap - Body: brass UNI EN 12165 CW617N - Filter: stainless steel Technical data: - Thread F F: ISO 228/1 (DIN 259)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFiltro_Y
  • ProduktfamilieHeating unit components
  • ProduktgruppeComponents
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96_99
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungY-type water strainers
  • OmniClassNummer23-27 55 29 17
  • OmniClassTitelY Strainers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit