Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUTURGAS Male-Female lever handle
Emmeti SPA

FUTURGAS Male-Female lever handle

Google-Übersetzung,

Dank des hochautomatisierten Produktionssystems ermöglichen die Futurgas-Ventile von Emmeti einen hohen Qualitätsstandard, der die Konstanz der konstruktiven und fluiddynamischen Eigenschaften garantiert. Jedes produzierte Ventil wird während der Montagephase mit speziellen elektropneumatischen Stationen getestet, um eine für alle Anwendungen geeignete Dichtigkeit zu gewährleisten.
Die Ventile sind für den Einsatz mit Gas der drei Gasfamilien (Methan, Stadtgas, Flüssiggas) für Nieder- und Mitteldruck-Verteilernetze und -systeme geeignet.

Die Ventile sind gebaut mit:
- Gehäuse aus Messing UNI EN 12165 CW617N
- Messingkugel UNI EN 12165 CW617N
- PTFE-Kugeldichtung jungfräulich
- Messingstange UNI EN 12164 CW617N
- Stangendichtung O-Ring NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
- Hebel aus Stahl, verzinkt, plastifiziert
- Mutter aus verzinktem Stahl
-PTFE

Technische Daten:
- Außengewinde - Innengewinde: UNI EN 10226-1 (ISO 7/1: 1994)
- Gewinde für Mutter, Zapfen und Druckhahn: UNI EN ISO 228-1
- Betriebsdruck MOP 5
- Hochtemperaturbeständigkeitsklasse: B0.1
- Betriebstemperatur: von -20 bis +60 ° C

Ventile müssen in vollständig geöffneter oder geschlossener Position verwendet werden.

Spezifikation
  • Ball valve for gas, male-female connection with yellow lever handle. Valve certified according to the UNI EN 331 standard. CE marking. Construction: - Body in nickel-plated brass UNI EN 12165 CW617N - UNI EN 12165 CW617N nickel-plated brass sleeve - Brass ball UNI EN 12165 CW617N chromed - Virgin P.T.F.E ball gasket - Brass rod UNI EN 12164 CW614N - O-ring rod seals NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) - Yellow galvanized and plasticized steel lever. - Nut in galvanized steel - Anti-friction ring P.T.F.E Technical data: - Connection thread: UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1) - High temperature resistance class: B0.1 - Temperature class: -20 to + 60 ° C - Pressure class: MOP 5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFuturgas_MF_Lever
  • ProduktfamilieFuturgas
  • ProduktgruppeGas Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_33_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas ball valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit