Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emmeti Alpert Pipe
Emmeti SPA

Emmeti Alpert Pipe

Google-Übersetzung,

Alpert: mehrschichtiges PE-RT/AL/PE-RT-Rohr für Fußbodenheizungen, Heizungsanlagen und Sanitäranlagen.

Das Alpert-Rohr gehört zur neuen Generation von Mehrschichtrohren für thermosanitäre Systeme. Es besteht aus Verbundmaterial, das durch ein technologisch fortschrittliches Verfahren homogen und integral hergestellt wird, bei dem ein PE-RT-Rohr hergestellt wird (nicht vernetztes Polyethylen mit hoher Beständigkeit gegen hohe Temperaturen), verstärkt durch einen Aluminiumkern, geschweißt und außen umhüllt von einer weiteren PE-RT Schicht.

Das Alpert-Rohr verbindet die hervorragenden Eigenschaften des PE-RT mit den Eigenschaften der dünnen Metallschicht, was neue Vorteile mit sich bringt:
• Formstabilität kombiniert mit hervorragender Flexibilität
• enthaltene Längenausdehnung, ähnlich einem Metallrohr
• Sauerstoffbarriere 100 % sicher
• gute Wärmeleitfähigkeit
• Möglichkeit zum Anheften von Fittings Alpert ist das ideale Rohr zur einfachen Verlegung von Fußbodenheizungskreisen.

Seine Fähigkeit, seine Form beizubehalten, ermöglicht eine beträchtliche Reduzierung der Anker auf den Platten, was besonders bei der Plan Floor-Platte spürbar ist.

Spezifikation
  • The Alpert roll multilayer pipe is suitable for the construction of sanitary water distribution networks, heating, cooling, air conditioning and compressed air systems. Made and certified in accordance with UNI EN ISO 21003, according to use classes 2 and 5 for the transport of fluids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95 ° C. .

    Alpert  is composed of 5 layers:
    - Inner pipe in PE-RT
    - Connection layer that joins the inner tube to the aluminum layer
    - Aluminum tube welded continuously in the head,
    - Connection layer that joins the outer tube to the aluminum layer
    - External pipe in PE-RT

    Technical data:
    - Application classes (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar
    - Maximum working temperature: 70 ° C
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Linear expansion coefficient: 0.026 mm / m ° C
    - Thermal conductivity: 0.45 W / m ° C

    Available sizes: 

    - 16x2 from 100 meters 
    - 16x2 from 200 meters
    - 16x2 from 500 meters
    - 20x2 from 100 meters
    - 20x2 from 240 meters

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPipe_Alpert
  • ProduktfamiliePipe
  • ProduktgruppeAlpert
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-30
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
  • Klassifizierung22 10 00
  • Format2014TitelPlumbing Piping
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING