Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gaspex pipe with UV protection
Emmeti SPA

Gaspex pipe with UV protection

Google-Übersetzung,

Der Gaspex UV-Mehrschichtschlauch ist eine der praktikablen Lösungen für den Baumarkt für Installationen im Bereich brennbarer Gase. Der Schutz vor ultravioletten Strahlen (UV) ermöglicht die Verlegung in sonnenexponierten Außenbereichen.

Sicherer Ersatz herkömmlicher Kupferrohre und optimierte Installation, da sie in kürzerer Zeit installiert werden kann.

Die Installationsgeschwindigkeit und Sicherheit des Emmeti-Mehrschichtsystems beruht auf der geringen Anzahl erforderlicher Verbindungen, die Flexibilität des Schlauchs ermöglicht gebogene Hübe und die Spulen (bis zu 100 Meter) machen das Spleißen überflüssig.

Spezifikation
  • Gaspex UV multilayer pipe in roll for gas supply installations. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliancewith ISO 17484 and ISO 18225. 

    The Gaspex multilayer consists of 5 layers:
    - Internal cross – linked polyethylene pipe (PE-Xb)
    - Connection layer than unites the inner pipe with the aluminium pipe
    - Continuous butt welded aluminium pipe with a minimum thickness of 0.2 mm
    - Connection layer that unites the outer pipe with the aluminium pipe
    - Yellow cross-linked polyethylene (PE-Xb) external pipe

    Technical data:
    - Operating temperature: -20 °C - +60°C
    - Operating pressure: max 5 bar
    - Linear expansion coefficient: 0.026 mm/m°C
    - Thermal conductivity: 0.45 W/m°C
    - Minumum curve radius: 5 X pipe Ø
    - Surface roughness of the inner pipe: 7 µm

    Dimension available:
    16x2 - 100 meters
    20x2 - 100 meters
    26x3 - 25 meters
    32x3 - 50 meters

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGaspex_pipe_UV
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-08
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_55_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas supply
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit