Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gaspex pipe in roll
Emmeti SPA

Gaspex pipe in roll

4.1 von 5 Sternen4.1(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Mehrschichtiges Rohr in Rolle für Gasversorgungsanlagen, hergestellt aus einem Verbundwerkstoff durch ein technologisch fortschrittliches Verfahren, bei dem ein PE-Xb (vernetztes Polyethylen) mit einem Aluminiumkern (mindestens 0,2 mm dick) kombiniert wird wird stumpfgeschweißt und außen mit einer Schicht aus PE-Xb abgedeckt.

Spezifikation
  • Gaspex multilayer pipe in roll for gas supply installations. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliancewith ISO 17484.

    The Gaspex multilayer consists of 5 layers:
    - Internal cross – linked polyethylene pipe (PE-Xb)
    - Connection layer than unites the inner pipe with the aluminium pipe
    - Continuous butt welded aluminium pipe with a minimum thickness of 0.2 mm
    - Connection layer that unites the outer pipe with the aluminium pipe
    - Yellow cross-linked polyethylene (PE-Xb) external pipe

    Technical data:
    - Operating temperature: -20 - 70 °C (UNI 11344)
    -20 - 60 °C (ISO 17484-1 / AS 4176.8)
    - Max operating pressure: 0,5 bar (UNI 11344) / 5 bar (ISO 17484 / AS 4176.8)
    - Linear expansion coefficient: 0.026 mm/m°C
    - Thermal conductivity: 0.45 W/m°C
    - Minumum curve radius: 5 X pipe Ø
    - Surface roughness of the inner pipe: 7 µm

    Dimension available:
    16x2 - 100 meters
    20x2 - 100 meters
    26x3 - 50 meters
    32x3 - 50 meters

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGaspex_pipe_roll
  • ProduktfamilieMultilayer Pipe
  • ProduktgruppeGaspex
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-08
  • Editionsnummer2
Links
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_55_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas supply
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit