Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multiplex Manifold
Emmeti SPA

Multiplex Manifold

Google-Übersetzung,
Der Multiplex-Sanitärverteiler für das Wassersystem ist die perfekte Lösung für das aktuelle System. Es bietet eine flexible Lösung für verschiedene Systemkonfigurationen. Die Leistungsmerkmale des Produkts, zusammen mit seinem hohen Qualitätsniveau, das durch die verwendeten Materialien und anspruchsvolle Produktionskontrollen sichergestellt wird, machen es über die Zeit zuverlässig Größen. Erhältlich in 2, 3 und 4 Wegen pro Verteiler mit einer Verlängerungskupplung für Anwendungen mit mehr als 4 Wegen. Radkopf-Absperrventile in 30°-Winkel für einfache Handhabung mit mitgelieferten roten und blauen Etiketten zur einfachen Identifizierung jedes Kreises
Spezifikation
  • Sanitary manifold with bibcocks for water sanitary system. It is possible to use with hot sanitary water or cold sanitary water. Costruction: - Brass header retrieved throught a bar drawing process TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - Lateral threads 24x19, takeoff 36 mm - ABS white colour knobs Technical data - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum operating temperature: 100 °C Plate indicating the support services Available sizes: - 2 to 4 ways in 3/4" - 2 to 4 ways in 1"
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMultiplex_manifold
  • ProduktfamilieManifold
  • ProduktgruppeMultiplex
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-09
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVerteilerelement
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
  • Klassifizierung35 20 13.19
  • Format2014TitelHydraulic Manifolds
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit