Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double tank HYBV
Emmeti SPA

Double tank HYBV

Google-Übersetzung,
Die Kessel der HYBV-Serie bestehen aus einem Doppeltank zur Erzeugung von Brauchwarmwasser mittels Wärme- und Solarpumpe mit thermischem Schwungrad für heißes oder kaltes technisches Wasser. Die HYBV werden aus Kohlenstoff S235JR mit durch Tiefziehen gerundeter Unterseite hergestellt. Die Tanks werden mit Präzisionsautomaten zusammengebaut und mit Endlosgewinde in Argonatmosphäre und CO2 mit Kopfkupplung verschweißt. Emmeti-Speicherkessel, Speichertanks und Wärmetauscher erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2014/68/UE PED „Druckgeräte“ in Geräten nach Art. 4 Anhang 3 der oben genannten Richtlinie, zur Verwendung mit warmem oder kaltem Wasser.
Spezifikation
  • Double storage tank for domestic water, with two fixed tubular type coils, and technical water.
    Upper coil with a high exchange surface indicated for combination with the heat pump.
    S235JR steel tank construction (Fe 360 B).
    Insulation in rigid expanded polyurethane, 70 mm thick, self-extinguishing, foamed directly on the boiler.
    SKY PVC covering in GRAY color coupled with a 4 mm thick flexible polyurethane foam layer.
    Energy efficiency class C.

     Accumulation of domestic hot water:
    - Vitrification according to DIN 4753-3 and UNI 10025.
    - Additional corrosion protection by means of an electronic anode supplied with 230 V - 50 Hz.
    - Equipped with a DN 180 central flange connection equipped with a blind flange fitted as standard.

     Technical data for domestic hot water storage:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 10 bar.
    - Testing pressure: 15 bar.
    - Domestic hot water capacity: HYVB300 - 270 liters / HYVB500 - 470 liters

     Technical data exchangers:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Test pressure: 9 bar.

     Technical data inertial accumulation:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Test pressure: 9 bar.
    - Hot or chilled water capacity: HYVB300 - 80 liters / HYVB500 - 74 liters

     Available models: HYBV300 / HYBV500

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStorage_Tank_HYBV
  • ProduktfamilieAccumulation tank
  • ProduktgruppeHYBV
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-31 29 13
  • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit