Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatic head Sensor
Emmeti SPA

Thermostatic head Sensor

Google-Übersetzung,

Der Thermostatkopf dient zur Regelung der Raumtemperatur. Der Sitzkopf ist mit einem empfindlichen Element ausgestattet, das eine Flüssigkeit mit einem bestimmten Ausdehnungskoeffizienten enthält. Die Volumenänderung im empfindlichen Element bestimmt die Amplitude eines Kolbens, der den Verschlussweg auf dem Ventil betätigt. Die Temperatur, bei der das Ventil arbeitet, wird durch den Sitzkopf reguliert.

Spezifikation
  • Thermostatic head Sensor for Full thermostatizable valve.

    Costruction:
    - ABS control knob white RAL 9003
    - Basket in reinforced PA 6.6
    - Thermostatic sensor with fluid expansion
    - Ring in spring steel
    - Spindle in natural acetalyc resin (POM)
    - Spring in nickel steel class D UNI 3823
    - Rod in natural acetalyc resin (POM)
    - Base in reinforced PA 6.6
    - Pin for limiting temperature blue and red in acetalyc resin (POM)
    - Fastening ring nut M30x1,5 made of brass TN UNI EN 12164 CW614N nickel finish

    Technical data of connection between Sensor Thermostatic head and Full thermostatisable and thermostatic valves:

    - Maximum operating temperature:10 bar
    - Maximum differential pressure: 1 bar
    - Influence of differential pressure: 0,3 k
    - Maximum ambient temperature: 40 °C
    - Maximum water temperature: 100 °C
    - Maximum storage temperature: -10 ÷ +50 °C
    - Range of regulation: 7 ÷ 28 °C
    - Nominal climb: 0,22 mm/k
    - Hysteresis: 0,6 k
    - Antifreeze action: 7 °C
    - Nominal rating straight valves: 125 l/h
    - Nominal rating right-angle valves: 130 l/h
    - Autority: 0,88
    - Influence water temperature: 1 k
    - Time of reaction: 25 minutes

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerThermatic_Sensor
  • Produktfamilie HVAC
  • ProduktgruppeSensor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-10
  • Editionsnummer2
Links
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung35 20 19
  • Format2014TitelHydraulic Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit