Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Topway single bars manifolds 1” and 1”1/4 distribution nickel – plated, with lockshields with flow meters, 24x19 and 3/4" eurocone takeoffs
Emmeti SPA

Topway single bars manifolds 1” and 1”1/4 distribution nickel – plated, with lockshields with flow meters, 24x19 and 3/4" eurocone takeoffs

Google-Übersetzung,
Der Topway-Stangenverteiler ist mit seiner Vielzahl an Komponenten und Zubehör die perfekte Lösung für aktuelle Anforderungen der Systemtechnik. Es bietet flexible Lösungen für verschiedene Systemkonfigurationen. Besonderes Augenmerk wurde auf Schnelligkeit und einfache Installation gelegt. Alle Teile lassen sich problemlos miteinander kombinieren. Die Einstellung und Kontrolle erfolgt präzise über bereits im Verteiler eingebaute Durchflussmessgeräte. Die Leistungsmerkmale des Produkts zusammen mit seinem hohen Qualitätsniveau, das durch die verwendeten Materialien und die anspruchsvollen Produktionskontrollen sichergestellt wird, machen es auf Dauer zuverlässig und funktionsfähig, reduzieren den Wartungsaufwand und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Topway-Verteiler werden vor dem Verpacken zu 100 % getestet.
Spezifikation
  • Single bar manifolds 1” and 1”1/4 distribution nickel – plated, with lockshields with flow meters 24x19 takeoffs (flow) and 3/4" eurocone (flow) The Topway manifold are supplied together with: - Lockshields with flow meters (0÷4 l/min) - Additional connections for drain valve and air vent Technical data: - Maximum temperature: 90°C - Maximum pressure: 6 bar - Head thread: G 1” – 1”1/4 - Outlets thread: M 24 x 19 and 3/4" Eurocone - Takeoffs: 50 mm All Topway manifold distribution headers and accessories are nickel plated / brass. Seals in EPDM Brass header retrieved through a bar drawing process TN UNI EN 12168 CW614N. Available sizes: 2÷12 way
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTopway_single_bar_manifold_lockshields_flowmeters
  • ProduktfamilieManifold
  • ProduktgruppeTopway
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-01
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit