Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fancoil SILENCE EGWW
Fancoil SILENCE EGWW
    Emmeti SPA

    Fancoil SILENCE EGWW

    4.6 von 5 Sternen4.6(26 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Gebläsekonvektor SILENCE „EGWW“ zur Sommer- und Winterklimatisierung kleiner Wohnumgebungen mit Installation auf dem oberen Teil der Wand. Die ABS-Struktur mit innovativem Design bedeutet eine einfache und schnelle Installation. Der Wärmetauscher besteht aus Kupferrohren mit geschlitzten Aluminiumlamellen für hervorragende Effizienz und Heizleistung, die auch durch einen Lufteinlassfilter gewährleistet sind, der ein Verstopfen desselben und die Diffusion von Staub in die Umgebung verhindert. Der Tangentialventilator mit Wechselstrommotor, der so konfiguriert ist, dass er in den drei verfügbaren Geschwindigkeiten eine hohe Effizienz und Geräuschlosigkeit erzielt, gewährleistet eine hervorragende Luftverteilung durch eine entsprechende motorisierte Klappe.
    Spezifikation
    • The SILENCE “EGWW” is equipped with a thermoregulator for displaying, through a special display on the front panel, the operating status of the electric fan and the on / off timer. The afore-mentioned settings are easy to perform by the user via the IR remote control supplied or the optional wired command, which is supplied separately. Also on the thermoregulator board are available: - A dip switch to activate the air destratification function - A dip switch to activate the minimum thermostat function (heating mode) - An input to manage the external on/off unit - An input to manage the window contact - A 230V ~ output to the electric valve of the water flow in the unit.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEmmeti_Silence_EGWW
    • ProduktfamilieTerminals Air Unit
    • ProduktgruppeSilence EGWW
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFan coil units
    • Klassifizierung23 82 19
    • Format2014TitelFan Coil Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit