Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Energy Box -  Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring with flow-return manifolds of 1' (2÷12 ways) equipped with valves and lockshields
Emmeti SPA

Energy Box - Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring with flow-return manifolds of 1' (2÷12 ways) equipped with valves and lockshields

Google-Übersetzung,
Verbrauchsmessmodule für Wärme- und Brauchwasserheizung (mit zentraler Warmwasserbereitung), ausgestattet mit 4-Wege-Zonenventil, vorbereitet für den Einbau von Energiezählern und Volumenzählern, mit Verteilerkollektoren: erhältlich in einer Box für den Einbau oder mit Bügeln zur direkten Wandmontage. Das Zonenventil wird vom Temperaturregelthermostat der einzelnen Wohneinheit gesteuert, was eine vollständige Trennung der thermischen Zone jeder Wohnung im zentralen Verteilungsnetz ermöglicht; der Umgehungsdurchgang realisiert die Druckabfälle, wenn das 4-Wege-Ventil offen ist, um die Betriebsbedingungen des zentralisierten Systems zu stabilisieren. Um außerdem den Abgleich des Verteilungssystems der Wohnanlage zu erleichtern und Probleme mit schlechtem Betrieb zu vermeiden, die durch den größeren Flüssigkeitsdurchgang in einigen Modulen zum Nachteil anderer verursacht werden, wird ein Abgleichventilsatz als Zubehör geliefert, das am installiert werden muss Flüssigkeitsvorlaufleitung im Gehäuse anstelle des Schmutzsammelfilters, um den Durchgang der Auslegungsströmung für jede einzelne Wohneinheit zu gewährleisten.
Spezifikation
  • Metering device for the consumption of thermal energy (heating / cooling) and centralized sanitary water for a single building unit, complete with 1" delivery-return manifolds, assembled in a metal box Metalbox Plus galvanized for masonry, with frame and door enamelled in white, and equipped with a key lock. Composed of: - 4-way DN 20 zone ball valve with by-pass passage operated by a servomotor powered at 230 Vac, 50 Hz - Filter for collecting impurities DN 20 - 2 pairs of DN 20 ball shut-off valves - 2 loading / unloading valves - Manual vent valve - 1 " delivery / return distribution manifolds
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEnergy_Box_2
  • ProduktfamilieMetering system
  • ProduktgruppeEnergy Box Compact
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit