Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Energy Wall - Built-in or off-track cabinet meters for domestic water use consumption
Emmeti SPA

Energy Wall - Built-in or off-track cabinet meters for domestic water use consumption

Google-Übersetzung,

Ein- oder Aufputz-Warmwasser-Verbrauchsmessschränke für mehrere Nutzer (bis 3 WGs bei Modell „max 3 Nutzer“, bis 4 WGs bei Modell „max 4 Nutzer“, bis 6 WGs bei Variante „max 6 Benutzer"-Modell).
Der Schrank kann eingebaut (versenkt) oder aufputz montiert werden und wird an der Wand (als Gehäuse) befestigt, sobald die Hydraulikmodule auf den 2 vertikalen Aluminiumschienen installiert sind, die mit dem Schrank geliefert werden (und zuvor an der Wand befestigt wurden). die mitgelieferten Stecker) und die hydraulischen Anschlüsse hergestellt sind; Diese Verbindungen können hergestellt werden, indem die Rohre durch die seitlichen Seiten des Schranks geführt werden (unter Verwendung der am Schrank befindlichen Aussparungen) oder indem die Rohre aus der Wand herausgeführt und dann wieder hineingeführt werden, ohne die seitliche Abmessung des Schranks zu überschreiten (in In diesem Fall wird die Verwendung des „Schablonen-Kits“ und „Fittings für Wandanschluss-Kits“ empfohlen.
Die kleinen Einzeltüren mit Schlüsselschloss garantieren, dass jeder Benutzer nur auf das Ablesen seines eigenen Verbrauchs zugreifen kann, ohne den Verbrauch anderer zu erfahren (wodurch die Privatsphäre der Benutzer gewährleistet ist); Darüber hinaus erleichtert das Vorhandensein eines Hauptschlosses an der Tür das Ablesen aller installierten Instrumente durch die beauftragte Person (z. B.: Wohnungseigentumsverwalter).

In einem Schrank für "max. 3 Benutzer" können gleichzeitig installiert werden:
- max. 3 Baugruppen „Heizen/Kühlen“, mit Vorrüstung für den Einbau eines Wärmezählers DN15 oder DN20 (je nach Modell);
- max. 3 „Warmwasserleitungen“, mit Vorrüstung zum Einbau eines Volumenzählers DN15 für Warmwasser;
- max. 3 „Hauskaltwasserleitungen“, mit Vorrüstung für den Einbau eines DN15-Volumenzählers für Brauchkaltwasser.

Das Analoge gilt für die Modelle "max. 4 Benutzer" und "max. 6 Benutzer".

Spezifikation
  • Galvanized steel sheet cabinet, 12/10 mm thick, paintable ready for installation inside: - Delivery / return group for heating / cooling, set up for the installation of an energy meter. - Domestic hot water line, prepared for the installation of a volumetric meter - Sanitary cold water line, prepared for the installation of a volumetric meter. Technical data: - Heat carrier fluid: water - Maximum operating temperature, heating circuit: 90 °C - Maximum operating pressure, heating circuit: 6 bar - Maximum temperature of domestic hot water: 85 °C - Maximum temperature of domestic cold water: 30 °C - Maximum domestic water pressure: 6 bar
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEnergy_Wall
  • ProduktfamilieMetering system
  • ProduktgruppeEnergy Box Compact
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit