Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gaspex - Female elbow with flange
Emmeti SPA

Gaspex - Female elbow with flange

Google-Übersetzung,

Emmeti Gaspex Pressfittings sind für die Installation mit radialer Kompressionstechnik konzipiert. Dieser Verbindungstyp hat sich im Bereich hydrothermaler Installationen immer mehr durchgesetzt und wird aufgrund seiner Einfachheit und schnellen Montage sowie der garantierten erhöhten Sicherheit heute auch für externe Gasversorgungsinstallationen verwendet. Die für jeden Fittingdurchmesser spezifische Zange drückt eine Edelstahlbuchse zusammen, die das Rohr auf dem Fittingkern fixiert. Das Ergebnis ist eine Verbindung mit ausgezeichneter Stabilität und Haltbarkeit. Die Dichtheit wird durch das spezielle Profil der Kupplung und durch den doppelten O-Ring gewährleistet.

Die Pressfittings des Gaspex-Systems entsprechen den Normen: UNI 11344; ISO 17484; AS 4176.8; ISO 18225; UNI 7129-1; UNI 11528 und AS 5601.1.

Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen und Größen.

Spezifikation
  • FEMALE ELBOW WITH FLANGE

    Press fitting for gas studied and tested for types of pressing B. Equipped with yellow sleeve ring to check the correct insertion of the pipe in the seat and double NBR o-rings. A wide range of operating temperatures – 20 °C to +70 °C and maximum pressure 0.5 bar (UNI 11344) or – 20 °C to +60 °C and maximum pressure 5 bar (ISO 17484-1 / AS 4176.8) .

     Available sizes: pressing connection from 16 mm to 20 mm and 1/2" to 3/4" female threaded connection.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergaspex_female_elbow_flange
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppeGaspex
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-01
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_55_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas supply
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit