Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gaspex - Valve with manifold first inlet
Emmeti SPA

Gaspex - Valve with manifold first inlet

Google-Übersetzung,

Sammler mit integriertem Absperrventil mit Einlass 1" IG / zwei Abzweigungen 24x 19M / ein Abzweig M28x1,5, geeignet zur Herstellung von Fugen innerhalb der Räume, die freigelegt und abgesperrt werden können, gemäß UNI 7129.

Spezifikation
  • Collector with integrated shut-off valve with 1" F, two 24x19 M branches, one M 28x1.5. Suited for creating joints inside the rooms, whith can be exposed and have a shut-off, in compliance with UNI 7129. 

    Available sizes: 1" F

Technische Spezifikation
  • Referenznummergaspex_valve_with_manifold
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppeGaspex
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-02
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_55_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas supply
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit