Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gerpex LBP - Tee intermediate and reducing
Gerpex LBP - Tee intermediate and reducing
    Emmeti SPA

    Gerpex LBP - Tee intermediate and reducing

    Google-Übersetzung,

    GERPEX LBP , der neue Pressfitting für Verbundrohre von Emmeti, wurde entwickelt, um einen Wasserverlust im Falle eines Nichtpressens und eine schnelle und sichere Rohrverbindung zu gewährleisten, wenn es mit der spezifischen Ausrüstung richtig gepresst wird. Das spezielle Passprofil und die Verwendung des doppelten O-Rings garantieren eine perfekte und dauerhafte hydraulische und mechanische Abdichtung sowie die Kompatibilität mit 5 verschiedenen Pressprofilen (TH, B, U, H, F). Die LBP-Funktion (Leak Before Pressed) ermöglicht es dem Bediener, während des Systemlecktests alle nicht verpressten Fittings leicht zu identifizieren und so mögliche Schäden zu vermeiden.

    Gerpex LBP-Fittings sind nach KIWA ISO 21003 und DVGW W534 zertifiziert

    Spezifikation
    • TEE INTERMEDIATE AND REDUCING

      Press fitting for water with function LBP (Leak Before Pressed) studied and tested for different 5 types of pressing (B,TH,F,U, and H). Equipped with a compass ring to check the correct insertion of the tube in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar.

      Available sizes:
      - Tee intermediate: 16 x 16 x 16 mm a 32 x 32 x 32 mm
      - Tee reducing: visit the website

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergerpex_LBP_TEE_intermediate_reducing
    • ProduktfamiliePress fitting
    • ProduktgruppeGerpex LBP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • UNSPSCNamePlumbing connectors
    • UNSPSCCode40141720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_63_23
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit