Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gerpex RA insulated pipe (grey)
Emmeti SPA

Gerpex RA insulated pipe (grey)

Google-Übersetzung,

Gerpex ist das moderne und effiziente Emmeti-System zum Bau von Heizungs- und Sanitärsystemen mit Mehrschichtrohren aus vernetztem Polyethylen (PEX) und Aluminium sowie Spezialfittings.
Das Gerpex-System ist ein geeignetes System für:
- Heizsystem
- Kühlwasser-Klimaanlagen
- Hydrauliksystem
- Druckluftsystem
Die große Auswahl an Beschlägen und die verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten machen das Gerpex-System zu einem kompletten und äußerst zuverlässigen Produkt.
Die Rohre des Gerpex-Systems entsprechen DM174 (Trinkwasser geeignet / italienisches Gesetz).

Spezifikation
  • Gerpex RA multilayer insulated grey color piping systems for water supply, heating, cooling, refrigerating and air compressed
    Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with UNI EN ISO 21003, according to the classes of use 2 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C.


    The Gerpex RA multilayer consists of 6 layers:
    - Cross-linked polyethylene inner pipe (PE-Xb)
    - Bonding layer connecting the inner pipe to aluminium pipe
    - Butt-welder aluminium pipe, thickness min 0,2 mm
    - Bonding layer connecting the outer pipe to aluminium pipe
    - Cross-linked polyethylene inner pipe (PE-Xb), dimension 16-32
    - Closed- cell expanted plyethylene, coveres with a film in extruded LD-PD grey color (insulating sheath)

    Technical data:
    - Classes of application (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar
    - Maximum operating temperature: 95°C
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Coefficient of linear expansion: 0,026 mm/m °C
    - Therminal conductivity: 0.45 W/m °C
    - Fire reaction class: EL (EN 13501-1)

    Technical data of insulating sheath:
    - Material: closed- cell expanted plyethylene, coveres with a film in extruded LD-PD
    - Therminal conductivity: ≤ 0.040 W/mK (UNI EN ISO 8497)
    - Fire reaction class: CL-S1-d0-d2 (EN 13501-1)
    - Thickness of covering: compliant with attachment B- TAB 1 of President Decree 412/93

    Dimensions available:

    14x2 – 50 meters with insulation thickness 6 mm
    14x2 - 100 meters with insulation thickness 6 mm
    16x2 - 50 meters with insulation thickness 6 mm
    16x2 - 100 meters with insulation thickness 6 mm
    18x2 - 50 meters with insulation thickness 6 mm
    18x2 - 100 meters with insulation thickness 6 mm
    20x2 – 50 meters with insulation thickness 6 mm
    20x2 – 50 meters with insulation thickness 9 mm
    26x3 – 50 meters with insulation thickness 9mm
    32x3 – 25 meters with insulation thickness 9 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummergerpexra_insulated_grey_pipe
  • ProduktfamilieMultilayer Pipe
  • ProduktgruppeGerpex RA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-30
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
  • Klassifizierung22 10 00
  • Format2014TitelPlumbing Piping
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit