Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eco Hot Water EQ 2018
Emmeti SPA

Eco Hot Water EQ 2018

Google-Übersetzung,
Eco Hot Water EQ2018 Luft-Wasser-Wärmepumpe für Warmwasser. Eco Hot Water ist der neue von Emmeti vorgeschlagene thermodynamische Warmwasserbereiter, der entwickelt wurde, um nur die Wärme der Luft zu nutzen und sie als erneuerbare Quelle wiederzuverwenden, um das Brauchwasser zu erwärmen. Es handelt sich um eine Wärmepumpe, die eine umweltfreundliche Energiequelle nutzt und somit einen doppelten Vorteil kombiniert: eine erhebliche Reduzierung der Kohlendioxidemissionen in die Umwelt sowie einen geringeren Aufwand für den Stromverbrauch mit einer wirtschaftlichen Einsparung kann bis zu 70 % im Vergleich zum herkömmlichen elektrischen Warmwasserbereiter erreichen. Die Anwendung von Eco Hot Water garantiert die Verfügbarkeit einer erheblichen Menge an Warmwasser für sanitäre Zwecke sowie die Möglichkeit, kleine Räume in heißen Perioden zu kühlen und zu entfeuchten.
Spezifikation
  • Floor Heat Pump for the production of domestic hot water.
    S235 JR steel kettle with internal inorganic enamel coating (vitrification), with electrical integration resistance. Insulation in rigid expanded polyurethane free of CFC and HCFC with average thickness 50 mm. Supplied as standard with an anti-corrosion electronic anode. Capacity 200 liters.
    Compliant with D.M. 06.04.2004 n. 174 for use with water intended for human consumption.
    "Pressure-temperature" safety device supplied.
    Complies with the European Directive 2014/68/UE "Pressure Equipment", in application of art. 4 paragraph 3 of the same Directive.

    Rotary type compressor positioned on rubber anti-vibration mounts to reduce the transmission of vibrations to the whole system. Refrigerant used R134a. Aluminum condenser exchanger external to the tank (not immersed in water). Radial fan. Silver gray casing and ABS front panels. Air inlet and outlet fittings diameter 150 for the optional connection of a ducted 160-diameter system for extracting air in rooms with a total equivalent length up to 10 m.
    Connection of hydraulic connections on the left side.
    Backlit "touch screen" control panel to facilitate the settings of the various operating parameters: switching the unit on and off, setting the timer for operating the unit within 24 hours, adjusting the water temperature, activating the electric heater.

    Technical data:
    - R134a refrigerant fluid (GWP = 1430): 1250 g
    - Maximum working pressure: 7 bar
    - Operating limits on the water / air side: 9 ÷ 60 ° C / -5 ÷ 43 ° C
    - Power supply: 230 Vac - 50 Hz
    - Rated electrical input power from the compressor: 460 W
    - N ° and power electric heaters: 1 x 1,500 W
    - Maximum absorbed power: 2.050 W
    - Maximum absorbed current: 8.92 A
    - IPX1B degree of protection
    - Nominal air flow 400 m³ / h
    - Useful static pressure 40 Pa
    - Connection connections (left side) 3/4 "
    - Dimensions LxHxP 590x1750x565 mm
    - Air duct dimensions: D160
    - Empty weight 115 kg. Weight with water 315 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHeat_Pump_Eco_Hot_Water_EQ_2018
  • ProduktfamilieHeat Pump
  • ProduktgruppeEco Hot Water EQ 2018
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1750
  • Breite (mm)590
  • Tiefe (mm)565
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inChina
  • Hergestellt inChina
  • Nettogewicht (kg)115
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-33 21 00
  • OmniClassTitelChillers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit