Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Residential Face Brick  - These Brick Are Available in a Variety of Colors, Textures and Several Sizes

Residential Face Brick - These Brick Are Available in a Variety of Colors, Textures and Several Sizes

Google-Übersetzung,
WOHN-GESICHTSZIEGEL

Beschreibung

Endicott stellt ein komplettes Sortiment an Verblendziegeln für den Wohnungsmarkt her. Diese Ziegel sind in einer Vielzahl von Farben, Texturen und mehreren Größen erhältlich.

Farbbereiche

Wohnfassadenziegel sind in Farben erhältlich, die von Buffs, Reds und Earthtones reichen. Siehe vollständige Farbkarte unten.

Größen

Diese Bausteine sind in Modular und Kingsize erhältlich. Andere Größen können auf Sonderbestellung erhältlich sein.

Texturen

Diese Steine sind in den Texturen Smooth, Velour, Heritage, Sands und Artisan erhältlich. Andere Texturen wie Matt (Rinde) sind möglicherweise auf Sonderbestellung erhältlich.

Spezifikationen

Endicott-Verblendziegel werden so hergestellt, dass sie alle Anforderungen und Zulassungen erfüllen oder übertreffen, die in ASTM C216, Klasse SW, Typ FBS oder FBA festgelegt sind.


Modellspezifikation: Face Brick

Der Verblendziegel muss (Farbe), (Textur), (Größe), (tatsächliche Abmessung) sein, wie er von Endicott Clay Products Co., Fairbury, Nebraska, hergestellt und von (Händler) vertrieben wird. Der Ziegel muss so hergestellt werden, dass er die Anforderungen und Zulassungen von ASTM C216, Klasse SW, Typ FBS oder FBA erfüllt oder übertrifft.

Reinigung

Siehe Reinigungsempfehlung für Verblender.

Bilder

Im Folgenden finden Sie mehrere Bilder abgeschlossener Projekte, bei denen Endicott-Verblendziegel verwendet wurden.

Technische und Verkaufsunterstützung

Endicott-Produkte werden national und international über den Direktvertrieb und ein nationales Netzwerk von Händlern und Distributoren vertrieben. Diese Verkaufsbemühungen werden durch hochwertige Produktliteratur, Muster und Präsentationshilfen ergänzt. Technischer Service, Testberichte und Spezifikationsdokumentation werden bereitgestellt.

Ein vollständiger Architekturspezifikationsordner ist über unser Händler-/Vertriebsnetz oder direkt von unserer Zentrale erhältlich. Enthalten sind Farbabbildungen herausragender Projekte in den Vereinigten Staaten sowie Farbfotos unserer verschiedenen Ziegelfarben/-texturen.

Farben:

Santa Fe-Blau
Santa Fe-Grau
Sedonablau
Sedona Grau
Adobe-Sand
Herbstsand
Burgunder Sand
Kupfersand
Wüstensand
Orléans Sand
Saharasand
Rotes Erbe
Erbe der Wüste
Erbe Nr. 77
Erbe Nr. 46
Grauer Sand
Graues Erbe
Antik #752





Hinweis: Einige der architektonischen/kommerziellen Ziegelfarben und Texturen werden üblicherweise bei Wohnprojekten verwendet.

Texturen:
Sand
Erbe
Velours
Handwerker
Glatt
Matt (Rinde)**
Technische Spezifikation
  • Referenznummernst2370
  • ProduktfamilieBuilding Materials
  • ProduktgruppeFace Brick
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-07-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
  • Klassifizierung04 21 13
  • Format2014TitelBrick Masonry
  • OmniClassNummer23-13 21 19 13
  • OmniClassTitelFace Bricks

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit