Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pedestrian and Light Traffic Paving Brick

Pedestrian and Light Traffic Paving Brick

Google-Übersetzung,
ENDICOTT CLAY PRODUCTS COMPANY PFLASTERZIEGEL

PFLASTER

Beschreibung

Endicott stellt eine komplette Reihe echter Tonklinker für den Architektur-/Gewerbe- und Wohnmarkt her. Diese Fertiger sind in einer Vielzahl von Größen und Farben sowie in Drahtschnittstruktur erhältlich. Darüber hinaus sind Sonderformen wie Bullnose und Step Treads erhältlich.

Farbbereiche

Endicott-Pflasterklinker sind in Farben erhältlich, die zum Verblendziegel passen oder mit ihm kontrastieren.

Größen

Pflasterklinker sind in verschiedenen Größen erhältlich, wie in der beigefügten Größentabelle angegeben.

Texturen

Pflasterklinker sind in Drahtschnittstruktur erhältlich.

Spezifikationen

Endicott Pflasterklinker werden so hergestellt, dass sie alle in ASTM C902 und C1272 festgelegten Anforderungen und Zulassungen erfüllen oder übertreffen. Modellspezifikationen folgen.

Modellspezifikation: PFLASTERPFLASTER: Schwerer Fahrzeugpflasterstein

Die Pflasterklinker müssen (Farbe), (Größe) sein, wie sie von Endicott Clay Products Co., Fairbury, Nebraska, hergestellt und von (Händler) vertrieben werden. Die Pflastersteine müssen so hergestellt werden, dass sie die Anforderungen und Zulassungen von ASTM C1272, Typ R oder F, Klasse SX, Anwendung (PS und PX) erfüllen oder übertreffen.

Modellspezifikation: PAVERS: Pflastersteine für Fußgänger und leichten Verkehr

Die Pflasterklinker müssen (Farbe), (Größe) sein, wie sie von Endicott Clay Products Co., Fairbury, Nebraska, hergestellt und von (Händler) vertrieben werden. Die Pflastersteine müssen so hergestellt werden, dass sie die Anforderungen und Zulassungen von ASTM C902, Klasse SX, Typ I, Anwendung (PS, PX, PA) erfüllen oder übertreffen.

Reinigung

Siehe „Reinigungsempfehlung für Pflasterklinker“.

Bilder

Im Folgenden finden Sie mehrere Bilder abgeschlossener Projekte, bei denen Endicott-Fertiger verwendet wurden.

Technische und Verkaufsunterstützung

Endicott-Produkte werden national und international über den Direktvertrieb und ein nationales Netzwerk von Händlern und Distributoren vertrieben. Diese Verkaufsbemühungen werden durch hochwertige Produktliteratur, Muster und Präsentationshilfen ergänzt. .Technischer Service, Testberichte und Spezifikationsdokumentation werden bereitgestellt.

Ein vollständiger Architekturspezifikationsordner ist über unser Händler-/Vertriebsnetz oder direkt von unserer Zentrale erhältlich. Enthalten sind Farbabbildungen herausragender Projekte in den Vereinigten Staaten sowie Farbfotos unserer verschiedenen Pflasterfarben.

PFLASTER

Farben:

Rosenmischung
Rote Mischung
Burgunder Mischung
Wüsten-Eisenfleck (Lite)
Kupferton
Mittlerer Ironspot Nr. 77
Mittlerer Ironspot Nr. 46
Dunkler Eisenfleck
Mangan-Eisenfleck
Manganbraun **
** Spezielle Bestellung
Texturen:

Drahtschnitt
Größen:
Siehe Tabelle
Technische Spezifikation
  • Referenznummernst2371-02
  • ProduktfamilieBuilding Materials
  • ProduktgruppeUnit Pavers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-07-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay pavers
  • Klassifizierung09 30 19
  • Format2014TitelPaver Tiling
  • OmniClassNummer23-11 21 17 11 13
  • OmniClassTitelBrick Pavers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit