Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Endicott Glazed Ware

Endicott Glazed Ware

Google-Übersetzung,
GLASIERTE WARE

Verwendungen und Anwendungen

Lassen Sie Ihrer Fantasie mit glasierten Waren von Endicott freien Lauf! Stellen Sie sich die unzähligen Wandsystemanwendungen, atemberaubenden Streifenmuster, komplizierten Designerakzente vor; mit 30 Standardfarben sind die Möglichkeiten praktisch grenzenlos!! Praktisch gesehen bietet Endicott glasierte Ware Graffiti- und Fleckenbeständigkeit. Denken Sie für noch mehr Wirkung an die Flexibilität, dieses einzigartige Produkt auf Fußböden zu verwenden, indem Sie die verfügbare rutschfeste Funktion nutzen.

Spezielle Verkleidungsteile sind erhältlich – Surface Bullnose oder Cove Base Units für Tile; 90-Grad-Eckelemente für Thin Brick; und Quoin endet für Face Brick.

Klare Glasuren sind erhältlich und ein integraler Bestandteil der Produktlinie. Kundenspezifische Farbentwicklung ist auf Anfrage erhältlich.

Beschreibung

Endicott fertigt eine komplette Reihe von glasierten Produkten für den architektonischen, gewerblichen und privaten Markt. Diese Produkte sind in einer Vielzahl von Farben und Texturen sowie in mehreren Größen erhältlich.

Farbbereiche

Endicott Glasierte Produkte sind in über 30 Standardfarben sowie bei Bedarf in kundenspezifischen Farben erhältlich. Mustertafeln sind auf Anfrage erhältlich.

Größen:

Diese glasierten Produkte sind erhältlich:

Brick: Modular, 8", Norman, Verschluss
Fliese: Alle Größen
Dünner Ziegelstein: Alle Größen
Texturen
Diese glasierten Produkte werden in glatter Textur hergestellt. Andere Texturen können auf Sonderbestellung erhältlich sein.

Spezifikationen

Endicott-Verblendziegel werden so hergestellt, dass sie alle Anforderungen und Zulassungen erfüllen oder übertreffen, die in ASTM C216, Klasse SW, Typ FBS und ASTM C126, Typ 1, Klasse S (Glasur) festgelegt sind.

Modellspezifikation: Glasierter Ziegel

„Der glasierte Ziegel muss (Farbe) und (Größe) wie von Endicott Clay Products Co., Fairbury, Nebraska hergestellt und von (Händler) vertrieben werden. Der Ziegel muss die Anforderungen und Zulassungen von ASTM C216, Klasse SW, Typ, erfüllen oder übertreffen FBS (Ziegel) und ASTM C126, Typ 1, Klasse S (Glasur)."

Modellspezifikation: Glasierte Fliese (siehe Anhang)

Modellspezifikation: Glazed Thin Brick (siehe Anhang)

Reinigung

Siehe „Reinigungsempfehlung für glasiertes Geschirr“.

Bilder:

Im Folgenden finden Sie mehrere Bilder abgeschlossener Projekte, bei denen glasierte Produkte von Endicott verwendet wurden.

Technische und Verkaufsunterstützung

Endicott-Produkte werden national und international über den Direktvertrieb und ein nationales Netzwerk von Händlern und Distributoren vertrieben. Diese Verkaufsbemühungen werden durch hochwertige Produktliteratur, Muster und Präsentationshilfen ergänzt. Technischer Service, Testberichte und Spezifikationsdokumentation werden bereitgestellt.

Ein vollständiger Architekturspezifikationsordner ist über unser Händler-/Vertriebsnetz oder direkt von unserer Zentrale erhältlich. Enthalten sind Farbabbildungen herausragender Projekte in den Vereinigten Staaten sowie Farbfotos unserer verschiedenen Ziegelfarben/-texturen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummernst2375
  • ProduktfamilieBuilding Materials
  • ProduktgruppeFace Brick
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-07-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlazed clay bricks
  • Klassifizierung04 21 16
  • Format2014TitelCeramic Glazed Clay Masonry
  • OmniClassNummer23-13 21 19 17
  • OmniClassTitelGlazed Bricks

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit