Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Performance Palm Thatched Roofs
Performance Palm Thatched Roofs
Performance Palm Thatched Roofs
Performance Palm Thatched Roofs
    Endureed

    Performance Palm Thatched Roofs

    Google-Übersetzung,

    Zeitlose Tradition. Für die Ewigkeit gemacht.

    Performance Palm ist eine Dachlösung aus Palmenstroh, die häufig für Projekte gewählt wird, die einen unverwechselbaren tropischen oder Küstencharakter erfordern, ohne Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen. Sie wird oft in Resorts, Häfen, Uferpromenaden und auf Inseln eingesetzt, wo die Architektur ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zum Ort vermitteln soll.

    Die Performance Palm wurde für höchste Ansprüche an Sicherheit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entwickelt und verfügt über die Brandschutzklasse A, Windbeständigkeit bis über 320 km/h, Active FlameCore Technology™ und die exklusive HD-Farbtechnologie. Das Ergebnis ist ein handliches Design, das sowohl ein immersives Erlebnis ermöglicht als auch den Anforderungen großflächiger Gewerbeumgebungen standhält.

    Spezifikation
    • Interior Profiles for Open Structures

      Performance Palm can be installed directly over open battens, eliminating the need for a solid subdeck in many applications. The system is fully waterproof on its own, making it well suited for open-air structures such as pavilions, bars, and covered gathering spaces. To support different design intents, Performance Palm is available with two interior profile options. Each delivers the same performance and protection, with a distinct interior appearance based on how the material is finished on the underside.

      Color Options

      Explore the color options available for your Endureed synthetic thatch roof and choose the shade that best complements your project’s design. Each color has been carefully developed to mirror the natural beauty of traditional thatch while providing a consistent, premium appearance that elevates the look of your building. Whether you’re aiming for a sun-bleached tropical aesthetic or a deeper, rustic tone, our color selections offer both visual versatility and long-lasting appeal. Combined with the performance and durability Endureed products are known for, these options allow you to personalize your roof’s style without compromising on quality or reliability.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerperformance-palm-thatched-roofs
    • ProduktfamilieThatch Roofing
    • ProduktgruppePerformance
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThatch roof covering systems
    • Klassifizierung07 33 16
    • Format2014TitelThatched Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 29 11
    • OmniClassTitelThatched Roofing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit