Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
    Ergovent

    RONDO COANDA 125 mm diffuser

    Google-Übersetzung,

    Der runde Diffusor ERGOVENT RONDO COANDA 100 ist ein Einbau-Lüftungsdiffusor, der die Luft mithilfe des Coanda-Effekts entlang der Deckenoberfläche verteilt und sich ideal für moderne Innenräume eignet, in denen Luftzirkulationskomfort und Diskretion im Vordergrund stehen.

    Hauptmerkmale:

    • Design mit Coanda-Effekt: Lenkt den Luftstrom entlang der Decke anstatt nach unten, was ideal für Bereiche ist, in denen Menschen sitzen oder direkt unter dem Diffusor arbeiten.
    • Verstärkte Mittelkappe – ein „Panzerschutz“: Eine innere Kunststoffabdeckung schützt die Gipskappe vor Beschädigungen an den Kanten beim Abnehmen oder versehentlichem Fallenlassen.
    • Vorgeschnittenes Verstärkungsgewebe inklusive: Vom Hersteller geliefertes Glasfasergewebe, kein Zuschneiden oder Beschaffen während der Installation erforderlich.
    • Hochwertiger Gipskörper: Solider, blasenfreier Guss mit integrierten Befestigungselementen; glatte, lackierfertige Oberfläche.
    • Universelle Anschlussmöglichkeiten: Kompatibel mit Metallrohren, flexiblen Rohren oder Kunststoffrohrsystemen über eine Anschlussbox.
    • Schnelle und flexible Montage: Die Montage erfolgt direkt an Gipskartonplatten mit verstellbaren Befestigungselementen, die für alle Gipskartonplattenstärken geeignet sind.
    • Extrem leiser Betrieb: Die akustischen Eigenschaften und das aerodynamische Design von Gips gewährleisten minimale Geräuschentwicklung.

    Wichtigste Vorteile:

    • Einfache, schnelle und unkomplizierte Installation
    • Komplett in der gleichen Farbe und mit dem gleichen Anstrich wie die Decken/Wände gestrichen.
    • Es bilden sich keine Schmutzringe um den Diffusor.
    • Geeignet für einlagige, zweilagige oder individuell dicke Gipskartonplatten
    • Sichere und geschützte Verpackung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrondo-coanda-125-mm-diffuser-copy
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inLitauen
    • Hergestellt inLitauen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit