Eingebauter 3-seitiger elektrischer Kamin
Die hochwertigen elektrischen Kaminöfen der Onyx-Reihe bringen Luxus in mehr Räume als je zuvor. Das robuste Holzscheit-Set mit integrierter Holzscheitbeleuchtung gepaart mit dem fortschrittlichen Chromalight® Plus-LED-System, vollständiger Farbanpassung, WLAN-Steuerung und einer großzügigen Glashöhe von 17 Zoll sorgt dafür, dass dieser Kamin mit seinem beeindruckenden Flammenbild mit Sicherheit in Erstaunen versetzt.
Da keine Entlüftungs- oder Brennstoffleitungen erforderlich sind, ist der Onyx EX190 ein moderner, wohnungsfreundlicher XL-Elektrokamin, der in nahezu jedem Raum des Hauses installiert werden kann. Dank der flexiblen 1-, 2- oder 3-seitigen Installationsoptionen können Sie den Look individuell gestalten Sie möchten in Ihrem Zuhause einen modernen Kamin der Spitzenklasse, der sowohl flexibel in der Installation als auch schön ist.
Hauptmerkmale des elektrischen Kamins EX190:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |