Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Anna Wandgarderobe mit Hutablage
Anna Wandgarderobe mit Hutablage
Anna Wandgarderobe mit Hutablage
Anna Wandgarderobe mit Hutablage
Anna Wandgarderobe mit Hutablage
Anna Wandgarderobe mit Hutablage
Anna Wandgarderobe mit Hutablage
Anna Wandgarderobe mit Hutablage
Anna Wandgarderobe mit Hutablage
Anna Wandgarderobe mit Hutablage

    Anna Wandgarderobe mit Hutablage

    Eine robuste und handwerklich hervorragende Hutablage, die in ihrer Optik an das Modell Classic erinnert, bei der jedoch anstelle von Stahlrohren formgepresstes Holz zum Einsatz kommt: Buche, Birke und Eiche in den Halterungen. 

    Spezifikation
    • Maße:

      350x295x mm (TxH)

      Lochdurchmesser (mm): 6

      CC-Höhe (mm): 135

      Material:

      Material Regal: Stahl

      Material Haken: Kunststoff

      Stahlregal, Halterungen aus formgepresstem Holz; Buche, Birke und Eiche , mit Kunststoffhaken.

      Ausführung:

      Ausführung Halterung: Klar lackiert

      Farbcodes Pulverbeschichtung: Schwarz strukturiert (RAL 9005), Weiß (nicht vorhanden)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeranna-hat-rack
    • ProduktfamilieHutablagen und Schuhregale
    • ProduktgruppeAnna hat rack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
    • Klassifizierung41 53 23
    • Format2014TitelStorage Racks
    • OmniClassNummer23-21 15 17 13
    • OmniClassTitelHat Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit