Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sitzbank 67 - wandmontierte Sitzbank
Sitzbank 67 - wandmontierte Sitzbank
Sitzbank 67 - wandmontierte Sitzbank
Sitzbank 67 - wandmontierte Sitzbank
Sitzbank 67 - wandmontierte Sitzbank
Sitzbank 67 - wandmontierte Sitzbank
Sitzbank 67 - wandmontierte Sitzbank
Sitzbank 67 - wandmontierte Sitzbank
Sitzbank 67 - wandmontierte Sitzbank
Sitzbank 67 - wandmontierte Sitzbank

    Sitzbank 67 - wandmontierte Sitzbank

    Die wandmontierte Sitzbank für öffentliche Umgebungen ist die ideale Wahl für all jene, die einen funktionellen Sitzplatz anbieten möchten. 

    Der Vorteil einer wandmontierten Sitzbank ist, dass sie fest an der Wand befestigt ist und somit kein Risiko besteht, dass sie verrückt.

    Spezifikation
    • Maße:

      397x350 mm (TxH)

      Lochdurchmesser (mm): 8

      CC-Höhe (mm): 260

      Material:

      Material Ständer: Stahl

      Drei klar lackierte Paneele aus verschiedenen Holzarten mit einem pulverbeschichteten Gestell.

      Ausführung:

      Ausführung Sitzfläche: Klar lackiert

      Farbcodes Pulverbeschichtung: Schwarz (RAL 9005), Weiß (nicht vorhanden)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbench-67
    • ProduktfamilieSitzbänke
    • ProduktgruppeSitzbank 67
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBenches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClassTitelBenches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit