Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sitzbank 70 -  mit sowohl Haken als auch eine Rückenlehnen hat
Sitzbank 70 -  mit sowohl Haken als auch eine Rückenlehnen hat
Sitzbank 70 -  mit sowohl Haken als auch eine Rückenlehnen hat
Sitzbank 70 -  mit sowohl Haken als auch eine Rückenlehnen hat
Sitzbank 70 -  mit sowohl Haken als auch eine Rückenlehnen hat
Sitzbank 70 -  mit sowohl Haken als auch eine Rückenlehnen hat
Sitzbank 70 -  mit sowohl Haken als auch eine Rückenlehnen hat
Sitzbank 70 -  mit sowohl Haken als auch eine Rückenlehnen hat
Sitzbank 70 -  mit sowohl Haken als auch eine Rückenlehnen hat
Sitzbank 70 -  mit sowohl Haken als auch eine Rückenlehnen hat

    Sitzbank 70 - mit sowohl Haken als auch eine Rückenlehnen hat

    Wenn eine normale Sitzbank Ihre Bedürfnisse nicht vollständig befriedigen kann, gibt es die Möglichkeit, eine einseitige Variante zu wählen, die sowohl Haken als auch eine Rückenlehnen hat. 

    Die einseitige Sitzbank eignet sich für all jene, die an Ihrem Sitzplatz mehrere Funktionen haben möchten. 

    Die verschiedenen verfügbaren Optionen finden Sie in unseren Produktinformationen.

    Spezifikation
    • Maße:

      380x1700 mm (TxH)

      Material:

      Material Ständer: Stahl

      Material Haken: Stahl

      Klar lackierte Bretter aus verschiedenen Holzarten mit pulverbeschichtetem Gestell und doppelten schultypischen Aufhängehaken in verchromter Ausführung.

      Ausführung:

      Ausführung Haken: Chrom

      Ausführung Leiste: Klar lackiert

      Ausführung Sitzfläche: Klar lackiert

      Farbcodes Pulverbeschichtung: Schwarz (RAL 9005), Weiß (nicht vorhanden)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbench-70
    • ProduktfamilieSitzbänke
    • ProduktgruppeBench 70
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-22
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBenches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClassTitelBenches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit