Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Classic Wandgarderobe mit Hutablage
Classic Wandgarderobe mit Hutablage
Classic Wandgarderobe mit Hutablage
Classic Wandgarderobe mit Hutablage
Classic Wandgarderobe mit Hutablage
Classic Wandgarderobe mit Hutablage
Classic Wandgarderobe mit Hutablage
Classic Wandgarderobe mit Hutablage
Classic Wandgarderobe mit Hutablage
Classic Wandgarderobe mit Hutablage

    Classic Wandgarderobe mit Hutablage

    In den späten 1950er Jahren entwarf Gunnar Bolin die Hutablage Classic. 

    Mit ihren runden Formen betrat er Neuland und sie hat seither viele Köpfe von Verletzungen durch scharfen Kanten bewahrt. 

    Eine sehr funktionelle und langlebige Hutablage, die hinsichtlich der Breite sehr flexibel ist, wodurch sie sich gut in jeden Flur integrieren lässt. Sie hat einen Retro-Charakter, passt aber in viele verschiedene Flurumgebungen. 

    Je nach Breite unterschiedlich ist die Anzahl der Haken.

    Für Projekte können wir diese Hutablage montiert und auch in Längen über 1200 mm liefern. Kontaktieren Sie uns für ein Angebot.

    Spezifikation
    • Maße:

      296x290 mm (TxH)

      Lochdurchmesser (mm): 7

      CC-Höhe (mm): 118

      Material:

      Material Halterung: Stahl

      Material Regal: Stahl

      Material Haken: Kunststoff

      Regal und Konsole sind aus Stahl, die Haken aus Kunststoff und die Kleiderstange besteht aus Stenyl.

      Ausführung:

      Farbcodes Pulverbeschichtung: Schwarz strukturiert (RAL 9005), Weiß (nicht vorhanden)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclassic-hat-rack
    • ProduktfamilieHutablagen und Schuhregale
    • ProduktgruppeClassic Wandgarderobe mit Hutablage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_84_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHat stands
    • Klassifizierung10 57 13
    • Format2014TitelHat and Coat Racks
    • OmniClassNummer23-21 15 17 13
    • OmniClassTitelHat Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit