Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Classic Wandgarderobe mit Schuhregal
 Classic Wandgarderobe mit Schuhregal
 Classic Wandgarderobe mit Schuhregal
 Classic Wandgarderobe mit Schuhregal
 Classic Wandgarderobe mit Schuhregal
 Classic Wandgarderobe mit Schuhregal
 Classic Wandgarderobe mit Schuhregal
 Classic Wandgarderobe mit Schuhregal
 Classic Wandgarderobe mit Schuhregal
 Classic Wandgarderobe mit Schuhregal

    Classic Wandgarderobe mit Schuhregal

    In den späten 1950er Jahren entwarf Gunnar Bolin das Schuhregal Classic. 

    Seine runden Formen waren bahnbrechend und es hat seither viele Köpfe von Verletzungen durch scharfen Kanten bewahrt. 

    Ein sehr funktionelles und langlebiges Schuhregal, das hinsichtlich der Breite sehr flexibel ist, wodurch es sich gut in jeden Flur integrieren lässt. 

    Es hat einen Retro-Charakter, passt aber in viele verschiedene Flurumgebungen.

    Spezifikation
    • Maße:

      280x255 mm (TxH)

      Lochdurchmesser (mm): 7

      CC-Höhe (mm): 118

      Material:

      Material Halterung: Stahl

      Material Regal: Stahl

      Ausführung:

      Farbcodes Pulverbeschichtung: Schwarz strukturiert (RAL 9005), Weiß (nicht vorhanden)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclassic-shoe-rack
    • ProduktfamilieHutablagen und Schuhregale
    • ProduktgruppeClassic shoe rack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung41 53 00
    • Format2014TitelStorage Equipment and Systems
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit