Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Funk Wandgarderobe mit Hutablage
Funk Wandgarderobe mit Hutablage
Funk Wandgarderobe mit Hutablage
Funk Wandgarderobe mit Hutablage
Funk Wandgarderobe mit Hutablage
Funk Wandgarderobe mit Hutablage
Funk Wandgarderobe mit Hutablage

    Funk Wandgarderobe mit Hutablage

    Die Ablage Funk besteht aus Edelstahl und einem Rundstab aus Eiche. 

    Entworfen von Mats Theselius in den 1990er Jahren, aber erst jetzt verfeinert und in Produktion gegangen. 

    Eine elegante und stabile Hutablage, die durch ihre Qualität überzeugt. 

    Für Projekte können wir sie in anderen Breiten (1830 mm, 2440 mm) liefern. 

    Für jede Breite kommt eine Konsole hinzu. Kontaktieren Sie uns für ein Angebot und weitere Informationen.

    Spezifikation
    • Maße:

      320x160 mm (TxH)

      Lochdurchmesser (mm): 6

      CC-Höhe (mm): 54

      Für Projekte können wir diese in anderen Längen (1830 mm, 2440 mm) liefern. Für jede Breite wird eine halterung hinzugefügt. Kontaktieren Sie uns für ein Angebot und weitere Informationen. Die CC-Breite (mm) ist flexibel, da die Montagehalterungen verschoben werden können.

      Material:

      Material Halterung: Edelstahl

      Material Regal: Edelstahl

      Material Haken: Edelstahl

      Ausführung:

      Ausführung Haken: Elektrisch poliert

      Ausführung Halterung: Elektrisch poliert

      Ausführung Regal: Elektrisch poliert

      Ausführung Kleiderstange: Geölte Eiche

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfunk-hat-rack
    • ProduktfamilieHutablagen und Schuhregale
    • ProduktgruppeFunk Wandgarderobe mit Hutablage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 57 13
    • Format2014TitelHat and Coat Racks
    • OmniClassNummer23-21 15 17 13
    • OmniClassTitelHat Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit