Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gloria Kleiderhaken
Gloria Kleiderhaken
Gloria Kleiderhaken
Gloria Kleiderhaken
Gloria Kleiderhaken
Gloria Kleiderhaken
Gloria Kleiderhaken
Gloria Kleiderhaken
Gloria Kleiderhaken

    Gloria Kleiderhaken

    Als Joel Karlsson beauftragt wurde, einen neuen Haken zu entwickeln, überlegte er, wie er den traditionellen Haken ergänzen könne, damit bei Kleidungsstücken ohne Aufhänger „Hakenabdrücke“ im Nacken vermieden würden. 

    „Wir wollten ein Produkt schaffen, das zu Kleidungsstücken ebenso gut ist wie der Kleiderbügel“, sagt Karlsson über seinen innovativen Haken, der mit einem Heiligenschein ausgestattet ist. 

    Der Haken „Gloria“ ist unser funktionellster Hanken, der eine Hutablage beispielsweise dort ersetzen kann, wo im Flur kein Platz für große Möbel ist. 

    Sie können daran mehrere Jacken aufhängen, die Handschuhe und die Mütze darunter legen oder auch einen Kleiderbügel zum Aufhängen verwenden.

    Spezifikation
    • Maße:

      122x66x122 mm (BxTxH)

      Lochdurchmesser (mm): 4

      CC-Höhe (mm): 22

      Material:

      Material Haken: Aluminium

      Hartgusshaken aus recyceltem Aluminium.

      Ausführung:

      Farbcodes Pulverbeschichtung: Schwarz strukturiert (RAL 9005), Weiß (nicht vorhanden), Tannengrün (RAL 6009)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergloria-hook
    • ProduktfamilieHooks
    • ProduktgruppeGloria hook
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHolders and hooks
    • Klassifizierung41 23 19
    • Format2014TitelHooks
    • OmniClassNummer23-21 15 19 13
    • OmniClassTitelCoat Hooks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit