Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakenleiste Gustav
Hakenleiste Gustav
Hakenleiste Gustav
Hakenleiste Gustav
Hakenleiste Gustav
Hakenleiste Gustav
Hakenleiste Gustav
Hakenleiste Gustav
Hakenleiste Gustav

    Hakenleiste Gustav

    Eine einfache Hakenleiste für kleinere Räume. 

    Stange aus eloxiertem Aluminium oder Chrom und Rundstange aus klar lackierter Birke oder Eiche. 

    Die Wandhalterungen und Haken sind aus Aluminium, die Knöpfe aus Birke oder Eiche. 

    Gustav nutzte den Ausschuss beim Zuschneiden der Rundstangen für das Regal Nostalgi.

    Spezifikation
    • Maße:

      400x100x195 mm (BxTxH)

      CC-breite (mm): 380

      Lochdurchmesser (mm): 4

      Material:

      Material Halterung: Aluminium

      Material Haken: Aluminium

      Rundstange aus Holz oder Metall, Haken aus recyceltem Aluminium, verbunden Holzknöpfen

      Ausführung:

      Farbcodes Pulverbeschichtung: Schwarz strukturiert (RAL 9005), Weiß (nicht vorhanden)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergustav-hook-strip
    • ProduktfamilieHakenleisten
    • ProduktgruppeGustav hook strip
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHolders and hooks
    • Klassifizierung41 23 19
    • Format2014TitelHooks
    • OmniClassNummer23-21 15 19 13
    • OmniClassTitelCoat Hooks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit