Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nostalgi 291 Wandgarderobe mit Hutablage
Nostalgi 291 Wandgarderobe mit Hutablage
Nostalgi 291 Wandgarderobe mit Hutablage
Nostalgi 291 Wandgarderobe mit Hutablage
Nostalgi 291 Wandgarderobe mit Hutablage
Nostalgi 291 Wandgarderobe mit Hutablage
Nostalgi 291 Wandgarderobe mit Hutablage
Nostalgi 291 Wandgarderobe mit Hutablage
Nostalgi 291 Wandgarderobe mit Hutablage
Nostalgi 291 Wandgarderobe mit Hutablage

    Nostalgi 291 Wandgarderobe mit Hutablage

    Die Hutablage Nostalgi 291 wurde bereits in den 40er Jahren entwickelt. 

    Sie wurde als Alternative zum klassischen Vorgängermodell Nostalgi geschätzt, da eine Reihe von Anfragen nach einer tieferen Hutablage mit mehr Platz für Kleiderbügel eingegangen war. 

    Achtzig Jahre später wird die Produktion von Nostalgi 291 nun mit verbessertem Design wieder aufgenommen. 

    Die Hutablage passt ausgezeichnet zum Schuhregal Nostalgi und eignet sich perfekt für alle, die eine tiefere Hutablage mit Kleiderstange suchen, aber dennoch Wert auf ein einfaches, klassisches Design legen.

    Spezifikation
    • Maße:

      324x188 mm (TxH)

      Lochdurchmesser (mm): 6

      CC-Höhe (mm): 160

      In der Weite verstellbar und beliebig kurz oder lang. Nostalgi wird mit Hilfe einen anbau erweitert; zwischenhalterung, Rundstangen und Ankerhaken und werden so möglichst lang.

      Material:

      Material Halterung: Aluminium

      Material Haken: Aluminium

      Unbehandelte Metalle wie Aluminium, Messing und Kupfer werden „roh“ geliefert, wobei die einzelnen Stücke in ihrem Aussehen variieren können. Auch Holz ist ein Material, dessen Optik variieren kann. Und die Haken glänzen stärker als die Halterungen in der Aluminium-Version.

      Ausführung:

      Farbcodes Pulverbeschichtung: Schwarze strukturiert (RAL 9005), Weiß (nicht vorhanden)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernostalgi-291-hat-rack
    • ProduktfamilieHutablagen und Schuhregale
    • ProduktgruppeNostalgi 291 Wandgarderobe mit Hutablage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
    • Klassifizierung41 53 23
    • Format2014TitelStorage Racks
    • OmniClassNummer23-21 15 17 13
    • OmniClassTitelHat Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit