Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nostalgi bank
Nostalgi bank
Nostalgi bank
Nostalgi bank
Nostalgi bank
Nostalgi bank
Nostalgi bank
Nostalgi bank
Nostalgi bank
Nostalgi bank

    Nostalgi bank

    Es hat 87 Jahre gedauert, bis die Produktfamilie Nostalgi um eine Bank ergänzt wurde. Dennoch scheint die Bank als Erweiterung der Produktfamilie naheliegend. 

    Inspiriert von der klassischen Hutablage hat der Designer Roger Persson eine freistehende und stabile Bank entworfen, die mit Hilfe von Zwischenhaltern unbegrenzt verlängert werden kann. 

    Es kann aber auch als freistehendes Schuhregal, als Sitzgelegenheit zum Binden der Schuhe im Eingangsbereich oder sogar als Kombination aus beidem dienen. 

    Wie bei den anderen Produkten von Nostalgi bestehen die Halterungen aus recyceltem Aluminium, die durch Metall- oder Holzstangen verbunden sind.

    Spezifikation
    • Maße:

      1000x350x450 mm (BxTxH)

      In der Weite verstellbar und beliebig kurz oder lang. Nostalgi wird mit Hilfe einen anbau erweitert; zwischenhalterung, Rundstangen und werden so möglichst lang.

      Material:

      Material Ständer: Aluminium

      Unbehandelte Metalle wie Aluminium, Messing und Kupfer werden „roh“ geliefert, wobei die einzelnen Stücke in ihrem Aussehen variieren können. Auch Holz ist ein Material, dessen Optik variieren kann.

      Ausführung:

      Farbcodes Pulverbeschichtung: Schwarze strukturiert (RAL 9005), Weiß (nicht vorhanden)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernostalgi-bench
    • ProduktfamilieSitzbänke
    • Produktgruppe Nostalgi bank
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBenches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClassTitelBenches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit