Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nostalgi Hakenleiste
Nostalgi Hakenleiste
Nostalgi Hakenleiste
Nostalgi Hakenleiste
Nostalgi Hakenleiste
Nostalgi Hakenleiste
Nostalgi Hakenleiste
Nostalgi Hakenleiste
Nostalgi Hakenleiste
Nostalgi Hakenleiste

    Nostalgi Hakenleiste

    Die Hakenleiste Nostalgi stammt von unserer klassischen Hutablage Nostalgi, die von Gunnar Bolin entworfen wurde. 

    Die Halterungen bestehen aus recyceltem Aluminium und sind durch Rundstangen, u. a. aus Holz, Metall und Aluminium, miteinander verbunden. 

    Die Rundstange wird mit einer Länge von einem Meter geliefert, kann aber auf die gewünschte Länge gekürzt werden. 

    Darüber hinaus kann Nostalgi um einen Anbau erweitert werden, der eine Zwischenhalterung, Rundstangen und Ankerhaken umfasst, wodurch eine beliebige Länge erreicht werden kann. 

    An jedem Teil befinden sich fünf Druckguss-Ankerhaken aus recyceltem Aluminium. 

    Unbehandelte Metalle wie Aluminium, Messing und Kupfer werden „roh“ geliefert, wobei die einzelnen Stücke in ihrem Aussehen variieren können. Auch Holz ist ein Material, dessen Optik variieren kann. 

    Und die Haken glänzen stärker als die Halterungen in der Aluminium-Version.

    Spezifikation
    • Maße:

      84x169 mm (TxH)

      Lochdurchmesser (mm): 6

      CC-Höhe (mm): 139

      In der Weite verstellbar und beliebig kurz oder lang. Nostalgi wird mit Hilfe einen anbau erweitert; zwischenhalterung, Rundstange und Ankerhaken und werden so möglichst lang.

      Material:

      Material Halterung: Aluminium

      Material Haken: Aluminium

      Rundstange aus Holz oder Metall, Halterung und Haken aus recyceltem Aluminium. Unbehandelte Metalle wie Aluminium, Messing und Kupfer werden „roh“ geliefert, wobei die einzelnen Stücke in ihrem Aussehen variieren können. Auch Holz ist ein Material, dessen Optik variieren kann. Und die Haken glänzen stärker als die Halterungen in der Aluminium-Version.

      Ausführung:

      Farbcodes Pulverbeschichtung: Schwarz strukturiert (RAL 9005), Weiß (nicht vorhanden)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernostalgi-hook-strip
    • ProduktfamilieHakenleisten
    • ProduktgruppeNostaligi hook strip
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHolders and hooks
    • Klassifizierung41 23 19
    • Format2014TitelHooks
    • OmniClassNummer23-21 15 19 13
    • OmniClassTitelCoat Hooks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit