Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nostalgi Ständersatz
Nostalgi Ständersatz
Nostalgi Ständersatz
Nostalgi Ständersatz
Nostalgi Ständersatz
Nostalgi Ständersatz
Nostalgi Ständersatz
Nostalgi Ständersatz
Nostalgi Ständersatz
Nostalgi Ständersatz

    Nostalgi Ständersatz

    Durch die Verwendung eines Ständersatzes lässt sich das Regal Nostalgi so anpassen, dass es frei stehen kann. 

    Die Ständer sind aus Stahl und in Schwarz strukturiert oder blankem Weiß pulverlackiert. 

    Es kann doppelseitig mit Regalen und hakenleiste auf beiden Seiten, freistehend in einem Raum, genutzt werden, oder aber mit Regalen und hakenleiste nur auf einer Seite, wobei es dann bevorzugt an eine Wand gestellt werden sollte. 

    Im Lieferumfang des Ständers sind verstellbare Füße und Kunststoffstopfen zum Verbergen der Schrauben enthalten. 

    Der Ständersatz verfügt über Löcher sowohl für die Montage der Hutablage und hakenleiste als auch des Schuhregals. 

    Denken Sie daran, dass keine Regale und hakenleiste des Modells Nostalgi im Lieferumfang enthalten sind; diese müssen separat erworben werden. 

    Beachten Sie, dass sich das Lochmuster der Hakenleiste von der Hutablage und der Schuhregal unterscheidet.

    Spezifikation
    • Maße:

      Doppelt: 600x1800 mm (TxH) Einfach: 360x1800 mm (TxH)

      Nach jedem Meter wird ein weiteres Regal hinzugefügt, dh 2 Meter 3 Regale, 3 Meter 4 Regale usw.

      Material:

      Material Ständer: Stahl

      Die Ständer bestehen aus Stahl mit komplementären Kunststoffteilen.

      Ausführung:

      Farbcodes Pulverbeschichtung: Schwarz strukturiert (RAL 9005), Weiß (nicht vorhanden)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernostalgi-set-of-stands
    • ProduktfamilieKleiderständer
    • ProduktgruppeNostalgi set of stands
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoat racks
    • Klassifizierung10 57 13
    • Format2014TitelHat and Coat Racks
    • OmniClassNummer23-21 15 17 11
    • OmniClassTitelCoat Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit