Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tamburin Wandgarderobe mit Hutablage
Tamburin Wandgarderobe mit Hutablage
Tamburin Wandgarderobe mit Hutablage
Tamburin Wandgarderobe mit Hutablage
Tamburin Wandgarderobe mit Hutablage
Tamburin Wandgarderobe mit Hutablage
Tamburin Wandgarderobe mit Hutablage
Tamburin Wandgarderobe mit Hutablage
Tamburin Wandgarderobe mit Hutablage

    Tamburin Wandgarderobe mit Hutablage

    Die Tamburin-Produktfamilie wurde Teil von Andreas Klippinges Zielsetzung einer Zeichnung von etwas „Superfunktionellem“. 

    Die Wahl fiel auf die Hutablage, die in schwedischen Häusern ein wesentliches und absolut unverzichtbares Element ist, da das skandinavische Klima mit den jahreszeitlich bedingten starken Schwankungen hohe Anforderungen an die Flurelemente stellt.

    Die Hutablage Tamburin besteht aus pulverbeschichteten Stahlstangen und Haken in Kombination mit klar lackierten Rundstangen aus Eiche. 

    Der Giebelwinkel offenbart den Charakter der zielgerichteten Schlichtheit, der Konstruktionspräzision sowie der hohen Qualität der Materialien von Tamburin. Trotz ihres eleganten Äußeren ist die Flurmöbelserie Tamburin robust. 

    Die Breite der Hutablage von 1000 mm umfasst 4 Einzelhaken und 3 Doppelhaken. Bei der Breite von 600 mm sind es 3 Einzelhaken und 2 Doppelhaken. Eine geräumige und funktionale Hutablage, die vollständig montiert geliefert wird. 

    Spezifikation
    • Maße:

      340x290 mm (TxH)

      Lochdurchmesser (mm): 6

      CC-Höhe (mm): 145

      Material:

      Material Halterung: Stahl

      Material Haken: Stahl

      Material Regal: Eiche

      Ausführung:

      Ausführung Haken: Schwarz strukturiert

      Ausführung Halterung: Schwarz strukturiert

      Ausführung Regal: Klar lackiert oder/und Schwarz gebeizte

      Farbcodes Pulverbeschichtung: Schwarz strukturiert (RAL 9005)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertamburin-hat-rack
    • ProduktfamilieHutablagen und Schuhregale
    • ProduktgruppeTamburin hat rack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_84_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHat stands
    • Klassifizierung10 57 13
    • Format2014TitelHat and Coat Racks
    • OmniClassNummer23-21 15 17 13
    • OmniClassTitelHat Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit