Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tamburin hakenleiste
Tamburin hakenleiste
Tamburin hakenleiste
Tamburin hakenleiste
Tamburin hakenleiste
Tamburin hakenleiste
Tamburin hakenleiste

    Tamburin hakenleiste

    Die Inspiration für die Gestaltung der Hakenleiste Tamburin fand Designer Andreas Klippinge bei Delfinen: Die Haken von Tamburin sind vertieft und ragen über die Holzleiste hinaus, wie die Rückenflosse eines verspielten Delfins, die die Wasseroberfläche durchschneidet. 

    Die präzise Fertigungstechnik und die einfache mechanische Bewegung erinnern hingegen an Flipper-Automaten. 

    Genau wie bei den Spielautomaten kann man kaum die Finger davon lassen – man möchte am liebsten einen Haken ausklappen, auch wenn man gerade nichts aufhängen muss.

    Spezifikation
    • Masse:

      Breiten: 315 mm, 525 mm oder 735 mm

      77x54 mm (TxH)

      Material:

      Material Liste: Eiche und Esche

      Material Haken: Stahl

      Ausführung:

      Farbcodes Pulverbeschichtung Haken: Schwarze Struktur (RAL 9005), weiß (nicht verfügbar).

      Die Eiche ist klar lackiert und die Baumstruktur ist durch die schwarze und weiße Esche Hakenleiste sichtbar.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertamburin-hook-strip
    • ProduktfamilieHakenleisten
    • ProduktgruppeTamburin hook strip
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHolders and hooks
    • Klassifizierung41 23 19
    • Format2014TitelHooks
    • OmniClassNummer23-21 15 19 13
    • OmniClassTitelCoat Hooks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit