Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tamburin Schuhregal
Tamburin Schuhregal
Tamburin Schuhregal
Tamburin Schuhregal
Tamburin Schuhregal
Tamburin Schuhregal
Tamburin Schuhregal
Tamburin Schuhregal
Tamburin Schuhregal
Tamburin Schuhregal

    Tamburin Schuhregal

    Die Tamburin-Produktfamilie wurde Teil von Andreas Klippinges Zielsetzung einer Zeichnung von etwas „Superfunktionellem“. 

    Die Wahl fiel auf das freistehende Schuhregal, welches in schwedischen Häusern ein wesentliches und absolut unverzichtbares Element ist, da das skandinavische Klima mit den jahreszeitlich bedingten starken Schwankungen hohe Anforderungen an die Flurelemente stellt. 

    Das Schuhregal Tamburin besteht aus pulverbeschichteten Stahlstangen in Kombination mit klar lackierten Rundstangen aus Eiche. 

    Der Giebelwinkel offenbart den Charakter der zielgerichteten Schlichtheit, der Konstruktionspräzision sowie der hohen Qualität der Materialien von Tamburin. 

    Trotz ihres eleganten Äußeren ist die Flurmöbelserie Tamburin robust. Freistehendes und robustes Schuhregal, das fertig montiert geliefert wird.

    Spezifikation
    • Maße:

      325x350 mm (TxH)

      Material:

      Material Halterung: Stahl

      Material Regal: Eiche

      Ausführung:

      Ausführung Halterung: Schwarz strukturiert

      Ausführung Regal: Klar lackiert oder/und Schwarz gebeizte

      Farbcodes Pulverbeschichtung: Schwarz strukturiert, RAL 9005

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertamburin-shoe-rack
    • ProduktfamilieHutablagen und Schuhregale
    • ProduktgruppeTamburin Schuhregal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung41 53 00
    • Format2014TitelStorage Equipment and Systems
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit