Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Boxed Combi Roll Dispenser
Tork Boxed Combi Roll Dispenser

    Tork Boxed Combi Roll Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Dies ist die richtige Wahl, wenn Sie ein System mit hoher Kapazität benötigen, das für die Einhandausgabe optimiert ist und mit dem Sie so viel entnehmen können, wie Sie benötigen. Das Nachfüllen ist denkbar einfach – Sie öffnen einfach die perforierte Schachtel, entfernen den Kern und stellen die Schachtel auf das Spenderregal. Die Box kann auch mitgebracht werden, sodass Sie die Tücher immer griffbereit haben.
    • Hohe Kapazität
    • Einfach mitzunehmen
    • Einfaches Nachfüllen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer207210
    • ProduktfamiliePerformance
    • ProduktgruppeCentrefeed Roll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)360
    • Breite (mm)285
    • Tiefe (mm)290
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.854
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815