Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White

    Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White

    Google-Übersetzung,

    Der Tork Mini Jumbo 2-Rollen-Toilettenpapierspender ist ideal für stark frequentierte Toiletten, in denen Effizienz und niedrige Betriebskosten entscheidend sind. Er fasst zwei Mini-Jumbo-Rollen mit hoher Kapazität und sorgt so dafür, dass stets ausreichend Toilettenpapier vorhanden ist. Tauschen Sie die leere Rolle aus, während die andere noch verwendet wird – für einen unterbrechungsfreien Betrieb. Die Tork Elevation Toilettenpapierhalter überzeugen durch ihr funktionales, modernes Design, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

    • Hohe Kapazität: weniger Wartungsaufwand und geringeres Risiko von Papierknappheit
    • Die robuste Schiebetür minimiert den Restrollenverbrauch und gewährleistet die vollständige Nutzung beider Toilettenpapierrollen.
    • Das Sichtfenster zeigt an, wann es Zeit zum Nachfüllen ist.
    • Eine optimale Walzenbremse verhindert frei drehende Walzen und reduziert dadurch den Verbrauch.
    • Die geschlossene Konstruktion schützt beide Toilettenpapierrollen und sorgt so für bessere Hygiene.
    • Zertifiziert. Einfache Anwendung für Waschraumbenutzer und Reinigungskräfte.
    Spezifikation
    • Key benefits

      Elevation

      • Leave a lasting impression on your guests with this sleek modern design

      High capacity

      • Offers high capacity to serve more guests between refills.

      Lockable

      • Versatile lock mechanism helps control misuse

      Tork Vision Cleaning enabled

      • Tork Vision Cleaning uses the power of real-time data to identify when and where services are needed
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer555560
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeJumbo roll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.92
    • Breite (Inches)5.71
    • Tiefe (Inches)17.64
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 21
    • OmniClassTitelToilet Paper Dispensers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit