Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted

    Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Wall Mounted

    Google-Übersetzung,

    Der Tork Xpressnap® elektronische Drive-Thru-Serviettenspender – Wandmontage, ist ideal für begrenzte Lebensmittelbetriebe, die Servietten mit Take-Away- oder Drive-Thru-Bestellungen anbieten und wo der Platz auf der Theke begrenzt ist. Dieser kompakte und moderne Spender wurde speziell für die Wandmontage entwickelt und liefert eine vorgewählte Anzahl von Tork Xpressnap Servietten sauber, schnell und genau an das Personal. Unterstützung der Bediener bei der Abfallreduzierung, Kostenkontrolle und Verbesserung der Hygiene bei gleichzeitiger Verbesserung des Arbeitsablaufs.

    • Verwendet Tork Xpressnap® Nachfüllservietten
    • Zwei Abgabemodi: On-Demand und automatische Nachfüllung
    • Mehrere programmierbare Optionen helfen dabei, die Anzahl der ausgegebenen Servietten zu steuern, was es dem Personal erleichtert, die Serviettenprotokolle einzuhalten
    • Die Schnellwechselhalterung ermöglicht ein einfaches Entfernen von der Wandoberfläche für eine einfache Reinigung Einfach zu beladendes Design: Öffnen Sie den Deckel, legen Sie den Tork Xpressnap Serviettenstapel ein und schließen Sie ihn.
    • Flexible Energieoptionen: Batterie- oder Wechselstrom
    • Hergestellt aus langlebigen und leicht zu reinigenden Materialien, die Wartungs- und Arbeitskosten reduzieren.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer272252
    • ProduktfamilieXpressnap
    • ProduktgruppeWall Mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)19.05
    • Breite (mm)21.59
    • Tiefe (mm)44.45
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary towel dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit